Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Montage | non noyable | |
Gamme de mesure | 360° | |
Vitesse de rotation | max. 100 min-1 | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 18 ... 30 V | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Reproductibilité | 0,5° | |
Résolution | 0,4° | |
Dérive en température | 1,5° (-25 °C ... 70 °C) | |
Consommation à vide | ≤ 45 mA | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Sortie de commutation | ||
Type de sortie | 2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits | |
Courant d'emploi | ≤ 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 3 V | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 sortie courant : 4 ... 20 mA | |
erreur de linéarité | ≤ 1,2 ° | |
Résistance de charge | ≤ 400 Ω | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose Class 2 Power Source |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | connecteur M12 x 1, 5 broches | |
Matériau du boîtier | PBT | |
diamètre d'arbre | max. 27,5 mm acier | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 180 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 22 mm | |
Largeur | 76,5 mm | |
Longueur | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|