Système de mesure d'angulation ind. PMI360D-F130-R2-V15

PMI360D-F130-R2-V15
  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Transmission RS 232

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI360D-F130-R2-V15

Description produit
Détecteur de position pour PAX001
Caractéristiques générales
Gamme de mesure0 ... 360 °
Vitesse de rotationmax. 100 min-1
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Reproductibilité0,5°
Résolution0,2 °
Dérive en température1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 45 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd450 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneRS 232
LED PWR/ERRAffichage de l'état LED, verte/rouge (Mise sous tension/actionneur manquant)
Interface
Type d'interfaceRS 232, pour la communication avec boîtier de raccordement PAX...
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Masse180 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur76,5 mm
Longueur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-R2-V15

Informative Literature: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Overview - Inductive Positioning SystemsENGPDF1289 KB

Design / Simulation: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Agréments: PMI360D-F130-R2-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produits associés : PMI360D-F130-R2-V15

Accessoires
Commande pour série F130, Compatible avec un montage sur actionneurs de vannes pour une utilisation avec les technologies liées aux vannesfa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa