Système de mesure d'angulation ind. PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806

PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806
  • Sortie analogique, dép. de la charge, tension ou courant
  • 2 fenêtres de commutation programmables
  • Gamme de mesure paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806

Caractéristiques générales
Gamme de mesuremax. 360°
min. 45°
Domaine de réglage0 ... 360° , 2 Fenêtre de commutation paramétrable
Vitesse de rotationmax. 100 min-1
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Reproductibilité0,5°
Résolution0,2 °
Dérive en température1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 45 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd450 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED jaune 1état de commutation, Sortie commutée 1
LED jaune 2état de commutation, Sortie commutée 2
LED U/Iorgane de commande sur la plage de mesure
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits , paramétrable
Courant d'emploi≤ 100 mA
Course différentielle1 °
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Sortie analogique
Type de sortieSortie courant ou sortie tension (en fonction de la charge)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ)
erreur de linéarité≤ 1,2 ° , (avec actionneur d'origine)
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Masse180 g
Dimensions
Hauteur26,5 mm
Largeur76,5 mm
Longueur120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806

Design / Simulation: PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Produits associés : PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Commande pour série F130, Compatible avec un montage sur actionneurs de vannes pour une utilisation avec les technologies liées aux vannesfa