Système de mesure de position ind. PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D
  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Domaine de mesure de 0 ... 80 mm
  • Gamme de mesure paramétrable
  • Sortie analogique courant ou tension, paramétrable
  • 2 sorties push-pull
  • Points de commutation programmables via IO-Link

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Caractéristiques générales
Fonction de l'élément de commutationSortie de tension ou de courant analogique, programmable
2 sorties de commutation, programmables
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm
Gamme de mesure0 ... 80 mm
Plage de linéarité1 ... 79 mm
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée)
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
Reproductibilité± 0,1 mm
Résolution50 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd318 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED S1état de commutation Sortie commutée 1
LED S2état de commutation Sortie commutée 2
LED S3Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée
LED STATUSAffichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant)
Interface
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x200304 (2097924)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 6400h
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données : 16 bits
Sortie de traitement des données : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties push-pull (paramétrables), protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Courant d'emploi≤ 100 mA / Sortie
Fenêtre de commutation± 1 mm
Course différentielle0,2 mm
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Sortie analogique
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA ou 1 sortie tension : 0 ... 10 V , paramétrable
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : limitation de courant
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
BoîtierPBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse83 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur23 mm
Longueur95,1 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Niveau de protection d'équipementGc (nA) , Dc
Niveau de protection d'équipement Gc (nA)
Protection contre l'inflammation"n"
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 15 CERT 3754 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Caractéristiques possiblestension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge maximal ILmax , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
mode de fonctionnement 1
pour UBmax = 30 V et 2 sorties de commutation maximum avec ILmax = 100 mA l'unité et
1 sortie analogique avec IAmax = 20 mA ou UAmax = 10 V : 35 °C (95 °F)
mode de fonctionnement 2
pour UBmax = 30 V et
1 sortie de commutation maximale avec ILmax = 100 mA : 50 °C (122 °F)
Niveau de protection d'équipement Dc
Protection contre l'inflammationProtection par coffret « tc »
Marquage CE[*PD-Z02586A*]
Certificats
Certificat ATEXPF 15 CERT 3774 X
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
NormesEN 60079-0:2012/A11:+2013 , EN 60079-31:2014
Caractéristiques possiblestension de fonctionnement maximale UBmax , courant de charge maximal ILmax , résistance série minimale RV , tension de sortie analogique maximale UAmax , courant de sortie analogique maximal IAmax
Température ambiante maximale autoriséeRespectez également la température ambiante maximale admissible spécifiée sur la fiche technique d'ordre général.
Retenez la plus basse des deux valeurs indiquées.
mode de fonctionnement 1
pour UBmax = 30 V et 2 sorties de commutation maximum avec ILmax = 100 mA l'unité et
1 sortie analogique avec IAmax = 20 mA ou UAmax = 10 V : 35 °C (95 °F)
mode de fonctionnement 2
pour UBmax = 30 V et
1 sortie de commutation maximale avec ILmax = 100 mA : 50 °C (122 °F)
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Product Documentation: PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF171 KB

Design / Simulation: PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP694 KB

Agréments: PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB

Logiciel: PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : PMI80-F90-C2EP-IO-V15-3G-3D

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa
Angle de montage pour fixation des capteurs modèle F90fa