Principales options pour des applications spéciales

Le Power Hub universel est une alimentation modulaire composée d'une platine-mère et de modules d'alimentation individuels. Il fournit jusqu'à 4 segments avec jusqu'à 30 V/500 mA. La technologie intégrée de suppression de diaphonie et de résonance (CREST) offre une qualité de signal supérieure, ce qui rend les Power Hubs universels particulièrement adaptés aux environnements présentant des conditions très exigeantes pour les bus de terrain, comme les longs passages de câbles.

Les Power Hubs universels offrent une large gamme d'options :

  • Configuration redondante ou simplex
  • 1, 2 ou 4 segments à sélectionner
  • Connexion hôte redondante sur certains modèles
  • La barre de mise à la terre (en option) garantit une mise à la terre simple et adaptée de l'écran
  • Les terminaisons commutables permettent une intégration correcte dans tout type de topologie de bus de terrain

Ces caractéristiques font du Power Hub universel le premier choix pour les applications spéciales.

Les Power Hubs universels sont homologués pour une installation en zones à risque d'explosion (Zone 2 ou Division 2). L'utilisation de différents modules d'alimentation en combinaison avec des coupleurs de bus de terrain permet de mettre en œuvre différents types de protection pour la connexion d'appareils de bus de terrain, tels que Ex ia, Ex d et Ex ic selon FISCO ou Entity.

Le Power Hub universel offre une génération d'impédance symétrique pour une qualité de signal optimale. La génération d'impédance repose uniquement sur des composants passifs, ce qui garantit une faible dissipation thermique et donc une longue durée de vie. Le circuit CREST se compose de filtres supplémentaires spécialement conçus pour la fréquence des communications. Il préserve la forme d'onde de la meilleure façon possible et assure une communication fiable.

La platine-mère est conçue pour une installation sur rail DIN. Tous les modules peuvent être montés sur la platine-mère, sans outils. En configuration redondante, les modules d'alimentation peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation ou de la communication.

La plupart des Power Hubs universels prennent en charge les diagnostics avancés. Le module de diagnostics avancés offre un contrôle aisé de plusieurs indicateurs de qualité de la couche physique du bus de terrain. Cela permet de démarrer plus rapidement les installations, d'améliorer la fiabilité des segments de bus de terrain et d'assurer un dépannage plus efficace.

Pepperl+Fuchs propose des connexions personnalisées à n'importe quel DCS via des jeux de câbles spéciaux. Veuillez vérifier cela auprès de votre représentant local.