Répartiteur en Y V1S-T-V1

V1S-T-V1
  • Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
  • Adapté pour les contacts normalement ouverts ou 1 signal à partir des détecteurs antivalents
  • Degré de protection IP67
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1S-T-V1

Description produit
Répartiteur en Y, prise M12, 5 broches vers 2 fiches M12 à codage A, 4 broches
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploi4 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65/IP67
Masse28 g
Dimensions
Largeur31 mm
Longueur51 mm
FixationOrifice de montage pour vis M4
Matérial
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002925
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1S-T-V1

Design / Simulation: V1S-T-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1864 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ44 KB

Agréments: V1S-T-V1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5228ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6889ALLPDF107 KB

Produits associés : V1S-T-V1

Accessoires de

Module IO-Link Ethernet avec huit ports IO-Linkfa

Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sortiesfa

Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sortiesfa
Maître IO-Link PROFINET et Modbus avec 4 ports IO-Link classe A et 4 ports IO-Link classe Bfa
Maître IO-Link Ethernet/IP et Modbus avec 4 ports IO-Link classe A et 4 ports IO-Link classe Bfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Module d'E/S Ethernet avec 16 entrées/sorties numériques configurablesfa
Module d'E/S Ethernet avec 16 entrées/sorties numériques configurables et logique intégréefa
Maître IO-Link Ethernet avec redondance PROFINET S2fa
Variante de micrologiciel de ICE3-8IOL-G65L-V1D avec Modbus activé par défautfa
Module d'E/S Ethernet avec 8 entrées/sorties numériquesfa
Module d'E/S Ethernet avec 8 entrées/sorties numériques et fonction de contrôlefa
Module d'E/S Ethernet avec 16 entrées numériquesfa
Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sortiesfa
Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa