Câble de connexion Y V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR

V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR
  • Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
  • Verrouillage à encliqueter

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR

Description produit
Câble de connexion Y prise droite M8 avec verrou à ressort vers 2 fiches droites M8 avec verrou à ressort à codage A, 3 broches, câble PVC gris
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploimax. 3 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, fixe-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de la ligne, mobile
> 10 x diamètre de la ligne, fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau14 x 0,15 mm ∅
LongueurL1 = 300 mm
L2 = 300 mm
L3 = 300 mm
Code de câbleLi YY 3 x 0,25
Masse40 g
Matérial
Connecteur
PoignéePUR, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR

Design / Simulation: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5200 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: V3-GR-0,3M-PVC-TEE-0,3M-V3S-GR

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB