Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de connexion en Y fiche droite M12 à codage A vers prise M12 / fiche droite M12 à codage A, 4 broches, 3 câbles PUR résistants aux projections de soudure, jaune, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 3 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
numéro de fichier UL | E231213 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
inflammabilité | UL 1581 ; DIN EN 60332-2-2 | |
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 IEC 60754-1 |
|
Résistance microbienne | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
Résistance à l'hydrolyse | DIN EN 50525-2-21 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble) | |
Tension de service maximale permissible | max. 30 V C.A./C.C. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,7 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | jaune (similaire à RAL 1021) | |
Nombre de composants | 5 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir Noyau 5: non utilisé |
|
Construction du noyau | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Longueur | L1 = 0,15 m L2 = 0,15 m L3 = 0,3 m |
|
Code de câble | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 5000000 | |
vitesse de mouvements | max. 3,3 m/s | |
Distance transversale | max. 5 m | |
accélération | max. 5 m/s2 | |
Cycles de torsion | min. 1000000 | |
Contrainte de torsion | ± 180 °/m | |
Masse | 62,24 g | |
Matérial | ||
Sans PWIS | oui | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR à base de polyether | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux projections de soudure | oui | |
Résistance aux produits chimiques | bien | |
Résistance aux huiles | oui | |
Résistance au lubrifiant de refroidissement | oui | |
Résistance microbienne | oui | |
Résistance à l'hydrolyse | oui | |
inflammabilité | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5986 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5229 | ALL | 109 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6890 | ALL | 108 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|