Connecteur pour vanne VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W

VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Description produit
Connecteur pour vanne forme C (ind) sur connecteur rond M12 avec indicateur LED
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur industrie
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 10 A
Conditions environnantes
Température ambiante-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
contactsLaiton, argenté
PoignéePP
CâblePVC
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe5,5 mm
Couleurnoir
Fils3 x 0,5 mm2
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅
Longueur0,6 m
Masse51 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W