Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Connecteur de soupape de forme A, à confectionner |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 3 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 250 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 10 A | |
résistance de continuité | < 10 mΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | Connecteur pour vanne forme A Bornes à vis pour 1,5 mm2 max. presse-étoupe M16 |
|
Matérial | ||
contacts | CuZn ; CuSn | |
Poignée | PA | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | 6 ... 8 mm | |
Masse | 30 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440105 |
ECLASS 10.0.1 | 27440105 |
ECLASS 9.0 | 27440105 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003623 |
ETIM 7.0 | EC003623 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |