Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Connecteur d'électro-valve de forme C, à confectionner |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 250 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 6 A | |
résistance de continuité | < 15 mΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | Connecteur pour vanne forme C Bornes à vis pour 0,75 mm2 max. |
|
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni | |
Poignée | PA | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | 4 ... 6 mm | |
Masse | 13 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440105 |
ECLASS 10.0.1 | 27440105 |
ECLASS 9.0 | 27440105 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003623 |
ETIM 7.0 | EC003623 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |