Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Connecteur pour vanne VMA-2+P/L1-1M-PUR-V1-G

VMA-2+P/L1-1M-PUR-V1-G
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Joint moulé
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-2+P/L1-1M-PUR-V1-G

Description produit
Connecteur pour vanne forme A sur connecteur rond M12
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 10 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactRessorts de fourche
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Matérial
contactsCuZn ; CuSn
PoignéePUR
CâblePUR
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurgris
Fils(2 + 1) x 0,75 mm2
Conception du conducteur42 x 0,15 mm ∅
Longueur1 m
Masse76 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P/L1-1M-PUR-V1-G