Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Connecteur, forme C sur M12, 2+PE, LED, varistor, câble PUR |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | M12 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | visualisation de l'état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Câble, fixe : -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F) Câble, mobile : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
contacts | CuZn ; CuSn / Au | |
surface de contact | CuSn ; Au | |
Poignée | Connecteur pour vanne PP Connecteur mâle TPU, vert |
|
Câble | PUR, réticulé par irradiation | |
isolation de fil | PP | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅4,8 mm | |
Couleur | orange | |
Fils | 3 x 0,34 mm2 | |
Conception du conducteur | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 0,3 m | |
Masse | 30 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |