Connecteur pour vanne VMC-2+PE/Z2-1M-PUR-H/S-V1-G

VMC-2+PE/Z2-1M-PUR-H/S-V1-G
  • Varistor comme dispositif de protection
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Gaine réticulée par irradiation
  • Non halogéné

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMC-2+PE/Z2-1M-PUR-H/S-V1-G

Description produit
Connecteur, forme C sur M12, 2+PE, LED, varistor, câble PUR
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED jaunevisualisation de l'état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, fixe : -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Câble, mobile : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
contactsCuZn ; CuSn / Au
surface de contactCuSn ; Au
PoignéeConnecteur pour vanne PA
Connecteur mâle TPU, vert
CâblePUR, réticulé par irradiation
isolation de filTPE
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
> 5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Couleurorange
Fils3 x 0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
Longueur1 m
Masse56 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMC-2+PE/Z2-1M-PUR-H/S-V1-G