Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Raccord de valve, format C sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVC |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | M12 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | visualisation de l'état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Suppression | Diode Zener | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Câble, mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65/IP67 | |
Raccordement | Connecteur pour vanne forme C | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Sn | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,8 mm | |
rayon de courbure | > 5 x diamètre de la ligne, mobile > 10 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur | noir | |
Fils | 3 x 0,5 mm2 , 20 AWG | |
Conception du conducteur | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 0,6 m | |
Masse | 47 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1295 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |