Connecteur pour vanne VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Convient aux doubles détecteurs F31K et F31K2
  • Diode Z servant de protection
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Câble inflammable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Description produit
Raccord de valve, format C (ind.) sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVC
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur industrie
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED jaunevisualisation de l'état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
SuppressionDiode Zener
Conditions environnantes
Température ambianteCorps : -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65/IP67
RaccordementConnecteur de soupape, forme C (Ind)
Matérial
contactsCuSn
surface de contactSn
PoignéeTPU, noir
CâblePVC
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 5 x diamètre de la ligne, mobile
> 10 x diamètre du câble, fixe
Couleurnoir
Fils3 x 0,5 mm2 , 20 AWG
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅
Longueur0,6 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Design / Simulation: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB

Agréments: VMCI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB