Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Description produit |
---|
Connecteur pour vanne forme A sur connecteur rond M12 avec indicateur LED |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | M12 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED verte | indication de fonctionnement | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 18 A | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Matérial | ||
contacts | Laiton, argenté | |
Poignée | PP | |
Câble | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | 5,5 mm | |
Couleur | noir | |
Fils | 3 x 0,5 mm2 | |
Conception du conducteur | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 0,6 m | |
Masse | 65 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W | 94 KB | |
Fiche de données VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W | 93 KB | |
Datenblatt VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W | 95 KB | |
Hoja de datos VMA-2+PE/LED/Z2-0,6M-PVC-V1-W | 96 KB |