Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement VMA-2+P
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Connecteur de soupape, à confectionner VMA-2+PE

VMA-2+PE
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Joint moulé
  • Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotant

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-2+PE

Description produit
Connecteur de soupape de forme A, à confectionner
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi250 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 10 A
résistance de continuité< 10 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Bornes à vis pour 1,5 mm2 max.
presse-étoupe M16
Matérial
contactsCuZn ; CuSn
PoignéePA
Câble
Diamètre d'enveloppe6 ... 8 mm
Masse28 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440105
ECLASS 10.0.127440105
ECLASS 9.027440105
ECLASS 8.027440104
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003623
ETIM 7.0EC003623
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+PE