Connecteur pour vanne VMA-2+P/S2-2,5M-PUR

VMA-2+P/S2-2,5M-PUR
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Diode suppresseuse servant de protection
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-2+P/S2-2,5M-PUR

Description produit
Connecteur de soupape, forme A, 2+PE, diode suppresseuse, câble PUR
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Eléments de visualisation/réglage
LED jaunevisualisation de l'état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Tension de claquage2000 V
Courant d'emploimax. 7 A à 40 °C
résistance de continuité< 10 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Matérial
contactsCuZn ; CuSn
PoignéePUR
CâblePUR
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, convient pour les chaînes d'entraînement à raclettes
Couleurnoir
Fils(2 + 1) x 0,5 mm2
Conception du conducteur16 x 0,2 mm ∅
Longueur2,5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P/S2-2,5M-PUR