Connecteur pour vanne VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-W

VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-W
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Joint moulé

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-W

Description produit
Raccord de valve, format A, 3+PE, LED, câble PUR
Caractéristiques générales
nombre de pôles3 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED verte/jauneindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 10 A
résistance de continuité< 10 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Matérial
contactsCuZn ; CuSn
PoignéePUR
CâblePUR
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 5,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleurnoir
Fils(4 + 1) x 0,5 mm2
Conception du conducteur16 x 0,2 mm ∅
Longueur2 m
Masse121 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-W

Agréments: VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-W

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5035ALLPDF280 KB