Connecteur pour vanne VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Convient aux doubles détecteurs F31K et F31K2
  • Diode Z servant de protection
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Câble inflammable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Description produit
Raccord de valve, format C (ind.) sur M12, 2+PE, LED, diode Z, câble PVC
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur industrie
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2M12
Eléments de visualisation/réglage
LED jaunevisualisation de l'état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
SuppressionDiode Zener
Conditions environnantes
Température ambianteCorps : -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65/IP67
RaccordementConnecteur de soupape, forme C (Ind)
Matérial
contactsCuSn
surface de contactSn
PoignéeTPU, noir
CâblePVC
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 5 x diamètre de la ligne, mobile
> 10 x diamètre de la ligne, fixe
Couleurnoir
Fils3 x 0,5 mm2 , 20 AWG
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅
Longueur0,3 m
Masse34,47 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Fiche de données: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF217 KB
Fiche de données VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF220 KB
Datenblatt VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF216 KB
Hoja de datos VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-YPDF224 KB

CAD+CAE: VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

CADType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DSTP1185 KB

Produits associés : VMCI-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y

Accessoires de
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: polycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieurfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5, Matériau du boîtier: polycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieurfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5fa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5fa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Presse-étoupe 1/2" NPT, Matériau du boîtier: polycarbonate robuste et transparent (PC) optimisé pour un usage extérieurfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: 2 fils avec courant résiduel minimal, Montage: montabilité non affleurée, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 2x 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, type de tension: CC, Raccordement (côté système): Borne à vis , Presse-étoupe 1/2" NPTfa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: PNP, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 10 ... 30 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Fonction de commutation: Deux, normalement ouverts, Type de sortie: Deux fils, Montage: noyable, Polarité de sortie: CC, Type de sortie: 4 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Tension d'emploi: 6 ... 60 V CC, type de tension: CC, Raccordement (côté système): bornes à ressort, Matériau du boîtier: PBT, Degré de protection: IP67fa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUN 17.0021X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUR 17.0055X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa
Gamme de température étendue, Détection de position de vanne, Sortie de l'électrovanne, Adapté à la technique 2:1, Fonction de commutation: 2 x normalement fermés (NC), Type de sortie: NAMUR, Montage: noyable, Type de sortie: 2 fils, Forme constructive: Détecteur double, Série: Détecteur double, Adapté à la technique 2:1, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, type de tension: CC, Niveau de protection d'équipement Ga: IECEx TUR 17.0055X, Niveau de protection d'équipement Gb: IECEx TUR 17.0055Xfa