Connecteur pour vanne VMA-2+P/A-20M-PUR

VMA-2+P/A-20M-PUR
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Amplificateur de signal
  • Diode suppresseuse servant de protection
  • Protection contre les courts-circuits
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-2+P/A-20M-PUR

Description produit
Cordon de raccord de valve, format A, 2+PE, diode suppresseuse, câble PUR
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Eléments de visualisation/réglage
LED jaunevisualisation de l'état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC
Courant d'emploimax. 2 A
SuppressionAmplificateur
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
inflammabilitéCâble : UL 758 / UL 1581 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2:2005
Agréments et certificats
Agrément ULUL-Style 20549
Tension de service maximale permissiblemax. 300 V
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température ambianteCorps : -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Matérial
PoignéeTPU, transparent
CâblePUR
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 5,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
> 5 x diamètre de la ligne, fixe
Couleurnoir
Fils(3 + 1) x 0,75 mm2
Longueur20 m
Masse1165 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P/A-20M-PUR

Design / Simulation: VMA-2+P/A-20M-PUR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5152 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---