Connecteur pour vanne VMA-2+P-0,6M-PUR-V1-G

VMA-2+P-0,6M-PUR-V1-G
  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400 (auparavant DIN 43650)
  • Joint moulé
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Câble inflammable
  • Non halogéné

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMA-2+P-0,6M-PUR-V1-G

Description produit
Cordon de raccord de valve, format A, 2+PE, câble PUR, fiche M12
Caractéristiques générales
nombre de pôles2 + PE
Raccordement 1Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive 1coudé
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi250 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 10 mΩ
Conditions environnantes
Température ambianteCorps : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65/IP67
RaccordementConnecteur pour vanne forme A
Code de câbleLiY 11Y-HF
Matérial
contactsCuSn
surface de contactSn
PoignéeConnecteur pour vanne TPU, noir
Corps TPU, noir
CâblePUR
isolation de filPP
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 4,5 mm
rayon de courbure> 50 mm
> 22,5 mm, fixe
CouleurGris foncé (RAL 7021)
Fils(2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG
Conception du conducteur28 x 0,15 mm ∅
Longueur0,6 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 15000000
vitesse de mouvementsmax. 5 m/s
Distance transversale0,9 m
accélérationmax. 30 m/s2
Masse57 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMA-2+P-0,6M-PUR-V1-G

Design / Simulation: VMA-2+P-0,6M-PUR-V1-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1194 KB