Détecteur de triangulation (BGS) OBT650-R201-A5-IO-V31

OBT650-R201-A5-IO-V31
  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Meilleur dispositif de suppression d'arrière-plan de sa catégorie
  • Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
  • Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
  • Haut indice de protection IP69K
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBT650-R201-A5-IO-V31

Description produit
Détecteur de triangulation avec suppression de l'arrière-plan
Caractéristiques générales
Domaine de détection10 ... 650 mm
Domaine de détection min.10 ... 100 mm
Domaine de détection max.10 ... 650 mm
Domaine de réglage100 ... 650 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 6 % pour 650 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 20 mm x 20 mm pour une distance de 650 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 70000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V
Classe de protectionIII
Interface
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic
Smart Sensor type 2.4
Identifiant du dispositif0x111615 (1119765)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données 1 Bit
Sortie de traitement des données 2 Bit
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Sortie
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : PNP normalement ouvert / allumé, IO-Link
/Q - Broche 2 : PNP normalement fermé / éteint
Sortie signal2 sorties PNP, protection contre les courts-circuits, protection contre l'inversion de polarité, protection contre sur les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches, position ajustable à 90°
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 47 g
Dimensions
Hauteur61,7 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: OBT650-R201-A5-IO-V31

Fonction

Les détecteurs optiques de la série sont les premiers appareils à proposer une solution dans un format standard de taille moyenne de bout en bout : d'une cellule en mode barrage à un détecteur de mesure de distance. Grâce à leur conception spécifique, ces détecteurs sont capables de réaliser pratiquement toutes les tâches d'automatisation standard.

La totalité de la gamme permet aux détecteurs de communiquer via IO-Link.

Les détecteurs à laser DuraBeam sont résistants et peuvent être utilisés de la même façon que les détecteurs standard.

La technologie multi-pixel (MPT) garantit que les détecteurs standard sont flexibles et peuvent s'adapter à l'environnement de l'application.

Informative Literature: OBT650-R201-A5-IO-V31

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell ManufacturingENGPDF163 KB
Application Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell ManufacturingENGPDF295 KB
Product overview - R10x and R20x Series Photoelectric SensorsENGPDF2583 KB

Product Documentation: OBT650-R201-A5-IO-V31

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OBT650-R201-A5-IO-V31

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1254 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ71 KB

Agréments: OBT650-R201-A5-IO-V31

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4525ALLPDF212 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935AALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5594ALLPDF231 KB

Logiciel: OBT650-R201-A5-IO-V31

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
IODD for OBT-R201 series / IODD für OBT-R201 seriesV1.00.002 / 2020-02-20ZIP892 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : OBT650-R201-A5-IO-V31

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellulesfa
Support de montage étroitfa
Support de montage étroitfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Equerre de maintien complète avec réglagefa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
support de montage rapidefa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...