Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 50 ... 1000 mm | |
Domaine de détection min. | 50 ... 150 mm | |
Domaine de détection max. | 50 ... 1000 mm | |
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | |
Différence noir-blanc (6 %/90 %) | < 10 % | |
Diamètre de la tache lumineuse | 25 mm pour un domaine de détection 1000 mm | |
Angle d'ouverture | 1,5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 12000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 540 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 60 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé | |
Eléments de contrôle | programmation "clair/foncé" | |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | 100 mA | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" | |
Sortie signal | 2 PNP, antivalentes, 1 NPN, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 10 Hz | |
Temps d'action | 50 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur 7 broches, jusqu'à 50 V C.A., avec connecteur femelle | |
Matérial | ||
Boîtier | Terluran® GV15 | |
Sortie optique | verre | |
Masse | 180 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 91 mm | |
Largeur | 26,8 mm | |
Profondeur | 67,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 347 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2239B | ALL | 230 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...