Cellules à réflexion directe HGA ML6-8-H-20-RT/59/115/136

ML6-8-H-20-RT/59/115/136
  • Elimination précise de l'arrière-plan
  • Contraste noir/blanc réduit
  • petit spot lumineux intense
  • LED de visualisation visible de loin pour alimentation (sous tension), état de commutation, court-circuit et sous-tension
  • Trous de fixation traversant renforcés de métal
  • Version inviolable car aucun réglage possible
  • Sortie push-pull

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Description produit
Cellule de suppression d'arrière-plan pour applications standard, conception miniature, plage de détection réglable de 20 mm, lumière/obscurité activée, lumière rouge, deux sorties push-pull, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection7 ... 20 mm
Domaine de détection max.5 ... 25 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 25 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)env. 1 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,5 mm pour 20 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide< 25 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable par câblage
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Fonction

La série ML6 se caractérise par une conception standard robuste et puissante dans un boîtier miniature. Le boîtier offre l'indice de protection IP67/IP69K et inclut une lentille de qualité alimentaire, des DEL très visibles ainsi que des inserts métalliques solides pour le montage. Des détecteurs inviolables et réglables équipés d'une double sortie push-pull sont disponibles. Ils disposent d'une limite de luminosité ambiante élevée. Les réflexions en provenance de l'arrière-plan sont éliminées. Le petit point lumineux net, incroyablement petit, et le délai de réponse rapide permettent d'obtenir une précision de commutation maximale sur les bords des objets. Les sources de lumière rouge bien visibles facilitent l'alignement. Le dispositif très performant de suppression de l'arrière-plan pour une mise au point fixe est une fonction très utile. Les détecteurs permettent une détection d'objets précise et sont adaptés à un grand nombre d'applications.

Product Documentation: ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF346 KB

Design / Simulation: ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP95 KB

Agréments: ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0708DALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6924ALLPDF224 KB

Produits associés : ML6-8-H-20-RT/59/115/136

Accessoires
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...