Cellules à réflexion directe HGA ML6-8-H-80-RT/110/115a

ML6-8-H-80-RT/110/115a
  • Elimination précise de l'arrière-plan
  • Contraste noir/blanc réduit
  • petit spot lumineux intense
  • LED de visualisation visible de loin pour alimentation (sous tension), état de commutation, court-circuit et sous-tension
  • Trous de fixation traversant renforcés de métal
  • Version inviolable car aucun réglage possible
  • Sortie push-pull

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ML6-8-H-80-RT/110/115a

Description produit
Cellule de suppression d'arrière-plan pour applications standard, conception miniature, plage de détection réglable de 80 mm, lumière/obscurité activée, lumière rouge, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détection10 ... 80 mm
Domaine de détection max.10 ... 100 mm
Elimination de l'arrière-planà partir de 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)env. 15 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 6 mm pour 80 mm
Angle d'ouvertureenv. 5 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si l'objet a été détecté
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide< 25 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementcâble 200 mm avec connecteur M8x1, 3 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePMMA
CâblePUR
Masseenv. 15 g
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-8-H-80-RT/110/115a

La série ML6 se caractérise par une conception standard robuste et puissante dans un boîtier miniature. Le boîtier offre le niveau de protection IP67/IP69K et inclut une lentille de classe alimentaire, des DEL hautement visibles ainsi que des inserts métalliques solides pour le montage. Des détecteurs inviolables et réglables équipés d'une double sortie push-pull sont disponibles. Ils disposent d'une limite de luminosité ambiante élevée. Les réfléchissements en provenance de l'arrière-plan sont éliminés. Le petit point lumineux net, incroyablement petit, et le délai de réponse rapide permettent d'obtenir une précision de commutation maximale sur les bords des objets. Les sources de lumière rouge bien visibles facilitent l'alignement. Le dispositif très performant de suppression de l'arrière-plan pour une mise au point fixe est une fonction très utile. Les détecteurs sont adaptés à la détection d'objets précis et garantissent un grand nombre d'applications.

Fiche de données: ML6-8-H-80-RT/110/115a

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet ML6-8-H-80-RT/110/115aPDF344 KB
Fiche de données ML6-8-H-80-RT/110/115aPDF298 KB
Datenblatt ML6-8-H-80-RT/110/115aPDF300 KB
Scheda tecnica ML6-8-H-80-RT/110/115aPDF272 KB
Hoja de datos ML6-8-H-80-RT/110/115aPDF308 KB

Documentations : ML6-8-H-80-RT/110/115a

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF406 KB

CAD+CAE: ML6-8-H-80-RT/110/115a

CADType de fichierTaille
3-D model, 3-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 3-poligSTP1824 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP95 KB

Agréments+Certificats : ML6-8-H-80-RT/110/115a

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationPDF493 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF224 KB

Produits associés : ML6-8-H-80-RT/110/115a

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...