Principe de mesure

L'évaluation de la mesure de niveau est basée sur le temps de propagation aller-retour d'impulsions ultrasoniques émises depuis le capteur jusqu'à la surface du milieu. Les propriétés chimiques et physiques du milieu n’influent pas sur le résultat de la mesure. La mesure s'effectue sans contact, c'est donc une méthode appropriée pour les milieux agressifs, abrasifs, visqueux et colmatant.


Mode de fonctionnement

L'évaluation de la mesure de niveau est basée sur le temps de propagation aller-retour d'impulsions ultrasoniques émises depuis le capteur jusqu'à la surface du milieu. L'émission et la réception des signaux ultrasonores s'effectuent sur la même cellule, de ce fait les capteurs à ultrasons ont une zone aveugle où aucune mesure n'est possible. Lors de l’installation du capteur, la distance aveugle doit être prise en compte ; elle est située près du capteur. Les surfaces liquides irrégulières et les variations de l'angle de réflexion pendant le remplissage ou vidage de pulvérulents influent sur la réflexion et peuvent affecter la mesure.