Alimentations pour transmetteurs SMART HiC2025HC

HiC2025HC
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V
  • Faible dissipation de puissance
  • Adapté aux longs câbles de terrain (> 1 000 m)
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiC2025HC

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 45 mA
Dissipation thermique≤ 800 mW
Puissance absorbée≤ 1,1 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a(+), 1b(-) ; 5a(+), 5b(-)
Signal d'entrée4 à 20 mA , limité à env. env. 27 mA
Chute de tensionenv. 3 V sur SL2 : 5a(+), 1b(-) ; protégé
Tension disponible≥ 15 V pour 20 mA sur SL2 : 5a(+), 5b(-)
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-)
Charge0 ... 300 Ω (mode actif)
Signal de sortiemode actif : 4… 20 mA ou 1… 5 V (résistance interne : 250 Ω, 0,1 %)
mode passif : 4… 20 mA, tension de fonctionnement 14… 25 V
Pour les charges internes ou externes supplémentaires, la chute de tension doit être prise en compte, par ex. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Ondulation20 mV rms
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA; calibrage, linéarité, course différentielle, charges et variations de la tension assignée d''emploi compris (mode actif et mode passif 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV, y compris étalonnage, linéarité, hystérésis et variations de tension d'alimentation (tension 1 ... 5 V)
Température< 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))
Gamme de fréquencecôté terrain vers côté commande : bande passante avec signal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
côté commande sur côté terrain : bande passante avec signal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Régime transitoire≤ 200 ms
Temps de montée/temps de descente≤ 20 ms
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source courant
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroche 4 ajustée
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 11 ATEX 012
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
ÉquipementSL2: 5a(+), 5b(-)
Tension20 V
Courant158 mA
Puissance790 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
ÉquipementSL2 : 5a(+), 1b(-)
Tension< 30 V
Courant< 128 mA
Tension7,2 V
Courant100 mA
Puissance25 mW
Capacitance interne5,7 nF
Inductance internenégligeable
Sortie
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatCESI 19 ATEX 050 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0392 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 11.0010X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2025HC

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil alimente les transmetteurs 2 fils dans la zone à risque d'explosion et peut également être utilisé avec les sources de courant.

Il transfère un signal analogique d'entrée vers une zone non dangereuse en tant que valeur de courant isolé.

La communication bidirectionnelle est prise en charge par les transmetteurs SMART utilisant une modulation de courant pour transmettre les données et une modulation de tension pour les recevoir.

La sortie est sélectionnée en tant que source de courant, source de courant passif ou source de tension via les commutateurs DIP.

Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiC.

Product Documentation: HiC2025HC

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Safety ManualENGPDF383 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2025HC

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2770 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: HiC2025HC

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0010XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004123 (Singapore)ALLPDF1337 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G II 3 GCESI 19 ATEX 050XALLPDF472 KB
Europe CESI I (M1) II (1) D ATEX Certificate II (1) GCESI 11 ATEX 012ALLPDF682 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6084 (P576899)ALLPDF124 KB
TÜV SÜD Functional Safety Assessment SummaryR-IS-220229-01-REV.1-EX-SUMALLPDF68 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20191026 - E106378 RepRef 20140826ALLPDF286 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96807/E23-12-099951/NB0002ALLPDF603 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF129 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0783CALLPDF81 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.