Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Dissipation thermique | ≤ 0,98 W | |
Puissance absorbée | max. 0,98 W | |
Interface | ||
Interface de programmation | connecteur de programmation | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | SL2 : 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |
RTD | type Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751 : 1995) type Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) type Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) type Ni100 (DIN 43760) |
|
Courant de mesure | env. 200 µA avec RTD | |
Type de mesure | mode 2, 3, 4 fils | |
Résistance de ligne | max. 50 Ω par ligne | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde, court-circuit de la sonde | |
Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) type L (DIN 43710: 1985) type TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Compensation de soudure froide | externe et interne | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde | |
Potentiomètre | 0 ... 20 kΩ (mode 2 fils), 0,8 ... 20 kΩ (mode 3 fils) | |
Type de mesure | mode 3 fils | |
Tension | peut être sélectionné dans la plage -100 ... 100 mV | |
Résistance d'entrée | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | SL1 : 8a(+), 7a(-) | |
Sortie | sortie de courant analogique | |
Gamme de courant | 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA | |
Signalisation de défaut | niveau bas d'échelle 0 ou 2 mA, niveau haut d'échlle 21,5 mA (selon NAMUR NE43) | |
Source | charge 0 ... 550 Ω tension en circuit ouvert ≤ 18 V |
|
Passif | Tension aux bornes 5 ... 30 V. Si le courant provient d'une source > 25 V, une résistance série de ≥ (V - 25)/0,0215 Ω est nécessaire (V étant ici la tension à la source). La valeur maximale de la résistance est (V - 5)/0,0215 Ω. |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | SL1: 6b | |
Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | ||
Après calibrage | Pt100 : ± (0,06 % de la valeur de mesure en K + 0,1 % de l'étendue de mesure + 0,1 K (connexion 4 fils)) Thermocouple : ± (0,05 % de la valeur de la mesure en °C + 0,1 % de l'étendue de mesure + 1 K (1,2 K pour les types R et S)) , comprend une erreur de ± ± 0,8 K concernant la compensation de soudure froide (CJC) mV : ± (50 µV + 0,1 % de plage de mesure) potentiomètre : ± (0,05 % de la mesure pleine + 0,1 % de plage de mesure (ne prend pas en compte les erreurs dues à la résistance du câble)) |
|
Température | Pt100 : ± (0,0015 % de la valeur de mesure en K + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*) thermocouple : ± (0,02 K + 0,005 % de la valeur de mesure en °C + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*)), influence de compensation de soudure froide (CJC) incluse mV : ± (0,01 % de la valeur de mesure + 0,006 % de l'étendue)/K ΔTamb*) potentiomètre : ± 0,006 % de l'étendue/K &Del *) ΔTU = changement de la température ambiante par rapport à 23 °C (296 K) |
|
Influence de la tension d'alimentation | < 0,01 % de la gamme | |
Influence de la charge | ≤ 0,001 % de la valeur de sortie par 100 Ohms | |
temps de réaction | valeur la plus défavorable (rupture du capteur et/ou activation de la détection des courts-circuits du détecteur) mV : 1 s, thermocouples avec compensation de soudure froide : 1,1 s, thermocouples avec température de référence fixe : 1,1 s, RTD 3 ou 4 fils : 920 ms, RTD 2 fils : 800 ms, potentiomètre : 2,05 s |
|
Séparation galvanique | ||
Sortie/alimentation, entrée de programmation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA Il n'y a pas d'isolation électrique entre l'entrée de programmation et l'alimentation. Le câble de programmation (voir la section accessoires et installation) procure une isolation galvanique afin d'éviter un circuit de mise à la terre. |
|
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Réglage usine | sortie : source de courant 4 ... 20 mA entrée : Pt100, 4 fils, gamme de température -200 ... 850 °C (73 ... 1123 K) |
|
Configuration | via commutateurs DIP via PACTware |
|
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation jusqu'à 35 °C (95 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | |
Hauteur | 106 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Profondeur | 128 mm | |
Fixation | sur platine de connexion | |
Détrompage | Broches 1, 2 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 14 ATEX 0129 X | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tension | 9 V | |
Courant | 13,1 mA | |
Puissance | 30 mW | |
Sorties analogiques, alimentation, erreur collective | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention ! Il ne s'agit pas de la tension nominale). | |
Interface | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention ! La tension nominale est inférieure), RS 232 | |
Certificat | BASEEFA 14 ATEX 0130 X | |
Marquage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0429 (cFMus) | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0391 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 14.0071X IECEx BAS 16.0003X |
|
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
Cet appareil accepte les thermocouples (TC), les millivolts, les potentiomètres ou les détecteurs de température à résistance (RTD) depuis une zone à risque d'explosion et les convertit en sortie analogique linéarisée et isolée dans la zone non dangereuse.
La sortie peut être sélectionnée en tant que source de courant ou courant passif à l'aide d'un commutateur.
La détection d'un défaut de ligne sur le terrain est signalée par une LED rouge et une sortie sur le bus défaut. Les défauts sont surveillés via une platine d'indication de défaut.
L'appareil est facilement configurable grâce au logiciel de configuration PACTware.
Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiC.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 165 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1542 KB | |
Manuels | |||
Manual HiC2081, HiD2081, HiD2082 | ENG | 5352 KB | |
System Manual | ENG | 5438 KB | |
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM) | ENG | 8665 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Frameworks | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP6 | 4.1.0.53 | ZIP | 43327 KB |
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Device Description Files/Drivers | |||
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 2 | 1.4.110.76 | ZIP | 32633 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|