Répéteur de tension HiC2095

HiC2095
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée tension 0 V … -20 V
  • Entrée pour capteur de vibration
  • Alimentation terrain en tension/courant
  • Sortie tension 0 V … -20 V
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiC2095

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tension assignée20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Puissance absorbée≤ 1,3 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a (commun), 1a ou 5b (alimentation -), 1b (entrée -)
Résistance d'entrée10 kΩ Bornes 5a et 1b
Courant de sortieSL2 : 5a (commun), 5b : > 10 mA à -21 V ou > 20 mA à -18 V
SL2 : 5a (commun), 1a : 3,7 ±0,26 mA, 5,3 ±0,34 mA ou 9,0 ±0,55 mA, en fonction des réglages du commutateur (voir configuration)
Bande passante0 ... -20 V
Sortie
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : 8a(+), 7a(-)
Tension0 ... -20 V
Chargemin. 9 kΩ
Résistance de sortie24 Ω typ., 27 Ω maximum
Dans la mesure où ces valeurs sont bien inférieures à la résistance bout à bout d'une barrière Zener, il peut être nécessaire de spécifier un moniteur conçu pour une utilisation sans barrière. Veuillez suivre les indications du fabricant du moniteur.
Caractéristiques de transfert
EcartErreur de transfert en CC (avec charge de 10 kΩ load) < 10mV
Après calibrageerreur supplémentaire en CA superposé de ±5 mV at 20 C (68 F) at any point within the span, provided that the alternating component of the input voltage is not excessive, e. g.
- square waves (0 ... 20 kHz): 5 Vpp
- sine waves (0 ... 20 kHz): the full span of 20 Vpp (= 100 g peak acceleration at 100 mV/g) is acceptable.
Température(< 100 ppm de la plage de mesure)/K pour n'importe quel point à l'intérieur de la plage de mesure
Bande passante-0,1 dB pour 10 kHz; -1 dB pour 20 kHz
Temporisation par rapport au signal d'entrée7 ±0,3 µs
Ondulationavec une bande passante de 200 kHz < 20 mVrms
avec une bande passante de 20 kHz < 3 mVrms
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
DétrompageBroche 2 ajustée
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 11 ATEX 0021X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension26,4 V
Courant93 mA
Puissance583 mW
Sortie
Tension de sécurité maximale253 V (Attention ! La tension nominale est plus faible.)
CertificatBASEEFA 11 ATEX 0022X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0350 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 11.0012X
IECEx BAS 11.0013X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2095

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

Elle fournit une sortie flottante permettant d'alimenter un détecteur de vibrations (par ex. Bently Nevada) ou un accéléromètre situé dans une zone à risque d'explosion, et transfère le signal de tension de ce détecteur vers la zone non dangereuse.

Cet appareil est conçu pour fournir une alimentation en tension ou en courant au détecteur de vibrations. En fonction du réglage du commutateur DIP, la barrière fournit une intensité de 3,7 mA, 5,3 mA ou 9,0 mA pour les détecteurs à 2 fils, ou un courant de 18 V à 20 mA pour les détecteurs à 3 fils.

Cette barrière est montée sur une platine de connexion du système HiC.

Product Documentation: HiC2095

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF210 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2095

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2770 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: HiC2095

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 11.0012XALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 11.0013XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002755 (Singapore)ALLPDF1338 KB
Europe Baseefa ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GBaseefa 11 ATEX 0021XALLPDF3064 KB
Europe Baseefa ATEX Category 3 GBaseefa 11 ATEX 0022XALLPDF2431 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-3466ALLPDF116 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF51 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0775DALLPDF50 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.