Ampli-séparateur, relais de temporisation KFD2-DU-Ex1.D

KFD2-DU-Ex1.D
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie relais et transistor
  • Temporisation de sortie réglable fonctionnant sur une plage de 10 ms à 60 min
  • Fréquence d'entrée de 80 Hz; pulse divider up to 1 kHz
  • Fonction de reset
  • Configurable par touches
  • Surveillance de défaut de ligne

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-DU-Ex1.D

Description produit
24 V C.C.
Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 23+, 24-
Tension assignée20 ... 30 V CC
Courant assignéenv. 100 mA
Puissance absorbée1,8 W
Entrée
Raccordemententrée I : bornes 1+, 3- ; entrée II: bornes 13+, 14-
Entrée Iconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuit8,2 V / 10 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Durée d'impulsionmin. 75 µs / 1 ms Voir le mode d'emploi ; Observer la fréquence maximale d'entrée
Fréquence d'entrée0 ... 80 Hz , diviseur d'impulsions 0 ... 1 kHz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA
Entrée IIreset
Active/PassiveI > 4 mA / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Durée d'impulsionmin. 10 ms
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12 ; sortie II : bornes 19+, 20-
Sortie Isignal , sortie relais
Chargement du contact253 V C.A./ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C./ 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIsignal , sortie électronique libre de potentiel
Chargement du contact40 V / 50 mA
Retard à l'appel/à la retombéesuite à un front montant de l'entrée 3 ms ; suite à un front descendant de l'entrée 2 ms
Niveau du signalSignal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges)
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Résolution< 0,1 % de la valeur réglée, min. 10 ms
Précision2 ms
Température0,003 %/K (50 ppm)
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie I/Alimentation et resetisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie II/Alim. et signal. centralisée défaut*) isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Sortie II/resetisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Reset/Alim. et signal. centralisée défautisolation fonctionnelle conf. à IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1408 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Alimentation
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée Ibornes 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Tension Uo10,1 V
Courant Io13,5 mA
Puissance Po34 mW (caractéristique linéaire)
Entrée IIbornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie Ibornes 10, 11, 12 non de sécurité intrinsèque
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV 99 ATEX 1408)
50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie IIbornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1885 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Sortie I
Chargement du contact50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing16-538FM-12
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-DU-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-DU-Ex1.D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-DU-**1.D / Bedienkarte KF**-DU-**1.DALLPDF1417 KB
Manuels
Manual KF**-DU-EX1.DENGPDF1379 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-DU-Ex1.D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ80 KB

Agréments: KFD2-DU-Ex1.D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.