Ampli-séparateur, relais de temporisation KFA5-DU-Ex1.D

KFA5-DU-Ex1.D
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 115 V CA
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Contact relais et sortie transistorisée
  • Temporisation de sortie réglable fonctionnant sur une plage de 10 ms à 60 min
  • Fréquence d'entrée de 80 Hz; pulse divider up to 1 kHz
  • Fonction de reset
  • Configurable par touches
  • Surveillance de défaut de ligne

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFA5-DU-Ex1.D

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordementbornes 23, 24
Tension assignée115 V C.A. ± 10 %
Courant assigné35 mA
Puissance absorbée4 VA
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordemententrée I : bornes 1+, 3- ; entrée II: bornes 13+, 14-
Entrée Iconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuit8,2 V / 10 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Durée d'impulsionmin. 75 µs / 1 ms Voir le mode d'emploi ; Observer la fréquence maximale d'entrée
Fréquence d'entrée0 ... 80 Hz , diviseur d'impulsions 0 ... 1 kHz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA
Entrée IIreset
Active/PassiveI > 3 mA / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit12 V / 3,5 mA
Durée d'impulsionmin. 10 ms
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12 ; sortie II : bornes 19+, 20-
Sortie Isignal , sortie relais
Chargement du contact253 V C.A./ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C./ 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIsignal , sortie électronique libre de potentiel
Chargement du contact40 V / 50 mA
Retard à l'appel/à la retombéesuite à un front montant de l'entrée 3 ms ; suite à un front descendant de l'entrée 2 ms
Niveau du signalSignal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges)
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Résolution< 0,1 % de la valeur réglée, min. 10 ms
Précision2 ms
Température0,003 %/K (50 ppm)
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie I/Alimentation et resetisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie II, alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie II/resetisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Réinitialisation, alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1408
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée Ibornes1+, 3- : Ex ia
Tension Uo10,1 V
Courant Io13,5 mA
Puissance Po34 mW (caractéristique linéaire)
Entrée IIbornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie Ibornes 10, 11, 12 non de sécurité intrinsèque
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie IIbornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1885 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Sortie I
Chargement du contact50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing16-538FM-12
Agrément ULE223772
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 03.0000
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-DU-Ex1.D

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Il s'agit d'un temporisateur hautement configurable acceptant un signal numérique (détecteur NAMUR/contact mécanique) en provenance d'une zone à risque d'explosion, et couramment utilisé dans des applications nécessitant un délai d'activation, un délai de désactivation, une fonction monostable ou une prolongation d'impulsion.

Il est très simple de régler la durée de commutation du relais de sortie, et une fonction de diviseur d'impulsions permet des facteurs de réduction de 1:1 à 9999:1.

Il est possible d'activer une réinitialisation via un commutateur de contact sec, et de l'utiliser pour arrêter une fonction particulière de temporisation. Cet appareil se programme facilement à l'aide d'un clavier situé sur la face avant de l'appareil. La détection de défaut de ligne sur le terrain est indiquée par une LED rouge.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au manuel et au site www.pepperl-fuchs.com.

Informative Literature: KFA5-DU-Ex1.D

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFA5-DU-Ex1.D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-DU-**1.D / Bedienkarte KF**-DU-**1.DALLPDF1417 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF171 KB
Manuels
Manual KF**-DU-EX1.DENGPDF1379 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFA5-DU-Ex1.D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ72 KB

Agréments: KFA5-DU-Ex1.D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1144ALLPDF1254 KB
Canada FMFM22CA0016XALLPDF364 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001444 (Singapore)ALLPDF1311 KB
Europe TUV Nord ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GTÜV 99 ATEX 1408ALLPDF540 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location UL E223772 ULCoC 20200622 - E223772 RepRef 20071210ALLPDF82 KB
USA FMCoC 3009603ALLPDF40 KB
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 22UKEX2509ALLPDF154 KB
Worldwide TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 03.0000ALLLINK---
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF156 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0041EALLPDF111 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-7077ALLPDF102 KB

Produits associés : KFA5-DU-Ex1.D

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Version à 1 voie, Entrée pour contact sec, Pour détection de défaut de ligne (LFD)pa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.