Amplificateurs séparateurs temporisés KFA5-DU-Ex1.D

KFA5-DU-Ex1.D
  • Version à 1 voie
  • Boucle de commande EEx ia IIC
  • Amplificateur séparateur avec temporisation
  • Fréquence d'entrée 80 Hz max.
  • 1 sortie relais, 1 sortie électronique libre de potentiel
  • Diviseur d'impulsions jusqu'… 1 kHz
  • Fonction de temporisation : impulsions, redéclenchement impulsions, prolongation des impulsions, limitation des impulsions, retard à l'appel, retard à la retombée, reproduction des impulsions d'entrée
  • Plage de temps de la fonction de sortie 10 ms ... 60 min
  • Fonction de reset
  • Contrôle de coupure (LB) et de court-circuit de ligne (LK)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFA5-DU-Ex1.D

Description produit
115 V C.A.
Alimentation
Raccordementbornes 23, 24
Tension assignée115 V C.A. +/- 10 %
Courant assigné-
Puissance absorbée4 VA
Entrée
Raccordemententrée I : bornes 1+, 3- ; entrée II: bornes 13+, 14-
Entrée Iconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuit8,2 V / 10 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Durée d'impulsionmin. 50 µs / 1 ms Voir le mode d'emploi ; Observer la fréquence maximale d'entrée
Fréquence d'entrée0 ... 80 Hz diviseur d'impulsions 0 ... 1 kHz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA
Entrée IIreset
Active/PassiveI > 3 mA / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit12 V / 3,5 mA
Durée d'impulsionmin. 10 ms
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12 ; sortie II : bornes 19+, 20-
Sortie Isignal , sortie relais
Chargement du contact253 V C.A./ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C./ 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIsignal , sortie électronique libre de potentiel
Chargement du contact40 V / 50 mA
Retard à l'appel/à la retombéesuite à un front montant de l'entrée 3 ms ; suite à un front descendant de l'entrée 2 ms
Niveau du signalSignal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, résistant aux courts-circuits/aux surcharges)
Signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Résolution< 0,1 % de la valeur réglée, min. 10 ms
Précision2 ms
Température0,003 %/K (50 ppm)
Séparation galvanique
Sortie I/Alimentation et resetisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I et IIisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie II, alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie II/resetisolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Réinitialisation, alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 89/336/CEEEN 61326, EN 61000-6-4, NE 21
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 50178
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 300 g
Dimensions40 x 100 x 115 mm
Hauteur100 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1408 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1) G [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2]
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée Ibornes 1+, 3- EEx ia IIC
Tension Uo10,1 V
Courant Io13 mA
Puissance Po34 mW (caractéristique linéaire)
Entrée IIbornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie Ibornes 10, 11, 12 non de sécurité intrinsèque
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie IIbornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 50 014, EN 50 020

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-DU-Ex1.D

Product Documentation: KFA5-DU-Ex1.D

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual KF**-DU-EX1.DENGPDF1379 KB
ManualENGPDF3685 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.