Amplificateur de commutation KFA6-SR2-Ex2.W.IR

KFA6-SR2-Ex2.W.IR
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 230 V CA
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie de contact relais par verrouillage
  • Surveillance de défaut de ligne

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignée207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz
Puissance absorbéemax. 1,5 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Rapport cycliquemin. 10 ms / min. 10 ms
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12
Sorties I, IIsignal ; relais
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2081
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
Tension10,6 V
Courant19,1 mA
Puissance51 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/entréenon disponible
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0035
Agrément UL
Control Drawing116-0145
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 11.0031
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil est utilisé pour le contrôle de niveau, le contrôle de pompe et d'autres applications de commutation.

L'appareil transfère les signaux numériques à partir de détecteurs NAMUR ou de contacts secs d'une zone à risque d'explosion vers une zone non dangereuse.

Grâce aux commutateurs DIP, l'appareil est facile à configurer.

Les pannes sont signalées par des LED.

Informative Literature: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF169 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1511 KB

Agréments: KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
South Africa MASCMASC MS/17-0856ALLPDF238 KB
Australia SIMTARSANZEx 11.2009ALLPDF318 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 13.1164ALLPDF1141 KB
Canada CSACoC 1029981 CALLPDF177 KB
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316001423 (Bintan)ALLPDF2017 KB
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
Europe PTB ATEX Category (1) GDPTB 00 ATEX 2081ALLPDF1544 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0224-1ALLPDF350 KB
PTB IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 11.0031ALLLINK---
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20160608 - E106378 RepRef 19970520ALLPDF246 KB
USA FMFM 19 US 0207XALLPDF350 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF165 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF130 KB
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF159 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0636DALLPDF56 KB

Produits associés : KFA6-SR2-Ex2.W.IR

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Version à 1 voie, Entrée pour contact sec, Pour détection de défaut de ligne (LFD)pa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.