Module de borne F-KDR-Ex2

F-KDR-Ex2
  • Version à 2 voies
  • Entrée pour contact sec
  • Réduction du câblage côté terrain de 50 %
  • Technologie 2:1 prise en charge

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  F-KDR-Ex2

Description produit
Module de borne pour contacts mécaniques
Conformité
Degré de protectionIEC 60529:2001
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à ressort
Section des fils0,08 ... 2,5 mm2
Masseenv. 100 g
Dimensions6,5 x 90,5 x 68,5 mm (I. x H. x P.)
Hauteur90,5 mm
Largeur6,5 mm
Profondeur68,5 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatDOC-0097 , voir mode d'emploi
Classe de températureT6 T6 T4
Tension≤ 16 V ≤ 16 V ≤ 16 V
Courant≤ 14 mA ≤ 21 mA ≤ 52 mA
Puissance≤ 35 mW ≤66 mW ≤ 169 mW
Température ambiante72 °C 66 °C 80 °C
Capacitance interne0 F
Inductance interne0 H
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121410

Details: F-KDR-Ex2

Fonction

Ce module de bornier est équipé d'un réseau de résistances/diodes et est conçu pour une utilisation avec la barrière KFD2-SRAEx4, dotée du mode de fonctionnement exclusif 2:1.

Conçu avec des diodes de protection de la polarité ainsi que des résistances de contrôle des courts-circuits et des ruptures de câble, ce bornier est idéal pour une utilisation avec des contacts secs situés dans la zone à risque d'explosion.

Product Documentation: F-KDR-Ex2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction Manual F-KD(R)-Ex2 / Betriebsanleitung F-KD(R)-Ex2ALLPDF95 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF152 KB

Agréments: F-KDR-Ex2

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
Declaration of Conformity Simple Apparatus / Konformitätserklärung Einfaches BetriebsmittelDOC-0097ALLPDF44 KB

Produits associés : F-KDR-Ex2

Accessoires de

Barrière isolée 4 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Câblage réduit de 50 % (2 : 1), Sortie relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 4 voies, Technique de transmission 2 : 1, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tension, Surveillance de défaut de ligne, Type: 4 x relais (contact NO)pa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.