Systèmes IHM robustes et légers pour les applications en extérieur en Zone 1/21

VisuNet IXD est la technologie modulaire et légère de Pepperl+Fuchs, conçue pour les environnements en extérieur difficiles qui nécessitent un client léger extrêmement robuste ou une solution IHM sur PC. Les systèmes IXD sont certifiés pour Zone 1/21 et peuvent fonctionner dans une large gamme de température allant de -20 °C à +60 °C. L'écran tactile multipoint haute luminosité de 48,3 cm (19") offre une meilleure qualité d'image pour une visualisation optimale dans les environnements très lumineux.


Applications types

La série VisuNet IXD est spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'applications en extérieur. Dans les raffineries, par exemple, des températures allant jusqu'à +60 °C, des environnements hostiles ou un fort ensoleillement sont des problèmes courants. L'écran tactile à liaison optique VisuNet IXD minimise les reflets et améliore la qualité ainsi que le contraste de l'image. Sa conception robuste et sa gamme de température étendue en font la solution idéale pour les applications en extérieur dans les usines pétrochimiques. En savoir plus sur les avantages de VisuNet IXD pour ce type d'applications. 

En savoir plus sur cette solution robuste, idéale pour les conditions extérieures difficiles !

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !