Des Panel PC robustes optimisés pour les applications d'exploration et d'extraction pétrolières en Zone 2/22 et Div. 2

Les PC VisuNet XT bravent les conditions extrêmes rencontrées lors de l'exploration et de l'extraction de combustibles fossiles. Adapté au sol de la plate-forme ou à toute zone requérant un Panel PC extrêmement robuste, le XT est principalement utilisé pour les applications en extérieur, dans des environnements continuellement soumis à des conditions météorologiques extrêmes. Le boîtier est fabriqué à partir d'un aluminium léger pour atmosphère marine thermolaqué, résistant aux embruns salins et à de nombreux produits chimiques.

  • Portable et pouvant être entretenu sur le terrain
  • La conception ultramoderne dissipe la chaleur, sans utilisation de ventilateurs de refroidissement
  • Écrans LCD lisibles au soleil à liaison optique, disponibles dans les tailles d'affichage 38,1 cm (15") et 48,3 cm (19")
  • Certifié à l'échelle mondiale, pour Zone 2 ATEX et IECEx et pour Classe I, Div. 2
  • Gamme de température étendue allant de -35 °C à +60 °C
  • Processeur quadricœur Intel® Core™ hautes performances en option

Applications types

La série VisuNet XT est conçue pour une utilisation dans des conditions environnementales hostiles, telles que les plates-formes de forage. Pendant le processus de forage, la plate-forme fonctionne 24 h/24 et 7 j/7. Les importants chocs et vibrations pèsent sur l'équipement. Avec ses approbations pour Zone 2 et la Classe I, Div. 2, le VisuNet XT répond parfaitement à ces exigences complexes. En savoir plus sur les avantages de VisuNet XT pour ce type d'applications. 

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !