Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Thru-beam sensor ML29A-P/25/103/115

ML29A-P/25/103/115
  • Single-beam monitoring with extremely narrow sensor
  • Integrated circuit
  • Test
  • Simple installation - Plug & Play
  • Light on version

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML29A-P/25/103/115

Description produit
Single-beam miniature sensor, ideal for installing in frames or door profiles
General specifications
Effective detection range0 ... 6 m
Threshold detection range8.5 m
Light sourceIRED , 880 nm
Light typemodulated infrared light
Opening angle+/- 8 °
Optical facelateral
Ambient light limit40000 Lux
Indicators/operating means
Function indicatorLED red in receiver : lights up when receiving the light beam
Electrical specifications
Operating voltage11 ... 30 V DC
No-load supply currentEmitter: ≤ 25 mA
Receiver: ≤ 10 mA
Input
Test inputemitter deactivation at +UB ≤ 5 V DC
Output
Switching typelight-on
Signal output1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 0.1 A
Switching frequency100 Hz
Response time5 ms
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Standards 2EN 61000-6-2
Standards 3EN 61000-6-3
Approvals and certificates
ApprovalsCE
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Relative humidity90 % , noncondensing
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
Connection6 m fixed cable
Material
HousingPMMA , black
Optical facePlastic pane
Massper device 120 g
Dimensions
Height78.5 mm
Width11.6 mm
Depth9.2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: ML29A-P/25/103/115

Fonction

Les cellules fines et miniatures en mode barrage constituent une solution compacte et économique que l'on peut installer sur presque tous les cadres de porte. Les séries ML29 et ML30 offrent une détection rapide et fiable à une distance pouvant atteindre 8,5 m. Les détecteurs se montent facilement sur le profil à l'aide de bandes adhésives ou d'une vis. Le grand angle d'ouverture garantit un alignement sans problème. Il est possible de monter plusieurs détecteurs dans une configuration en croix pour une protection multifaisceaux.

Informative Literature: ML29A-P/25/103/115

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: ML29A-P/25/103/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF163 KB

Design / Simulation: ML29A-P/25/103/115

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP60 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP60 KB

Approvals: ML29A-P/25/103/115

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2231CALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6935ALLPDF224 KB

Produits associés : ML29A-P/25/103/115

Accessories
Front plate for thru-beam sensors in series ML29 fa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...