Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Single-beam miniature sensor, ideal for installing in frames or door profiles |
General specifications | ||
---|---|---|
Effective detection range | 0 ... 6 m | |
Threshold detection range | 8.5 m | |
Light source | IRED , 880 nm | |
Light type | modulated infrared light | |
Opening angle | +/- 8 ° | |
Optical face | lateral | |
Ambient light limit | 40000 Lux | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED red in receiver : lights up when receiving the light beam | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 11 ... 30 V DC | |
No-load supply current | Emitter: ≤ 25 mA Receiver: ≤ 10 mA |
|
Input | ||
Test input | emitter deactivation at +UB ≤ 5 V DC | |
Output | ||
Switching type | light-on | |
Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 0.1 A | |
Switching frequency | 100 Hz | |
Response time | 5 ms | |
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2 | |
Standards 2 | EN 61000-6-2 | |
Standards 3 | EN 61000-6-3 | |
Approvals and certificates | ||
Approvals | CE | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Relative humidity | 90 % , noncondensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 6 m fixed cable | |
Material | ||
Housing | PMMA , black | |
Optical face | Plastic pane | |
Mass | per device 120 g | |
Dimensions | ||
Height | 78.5 mm | |
Width | 11.6 mm | |
Depth | 9.2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les cellules fines et miniatures en mode barrage constituent une solution compacte et économique que l'on peut installer sur presque tous les cadres de porte. Les séries ML29 et ML30 offrent une détection rapide et fiable à une distance pouvant atteindre 8,5 m. Les détecteurs se montent facilement sur le profil à l'aide de bandes adhésives ou d'une vis. Le grand angle d'ouverture garantit un alignement sans problème. Il est possible de monter plusieurs détecteurs dans une configuration en croix pour une protection multifaisceaux.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 150 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 60 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 60 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2231C | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6935 | ALL | 224 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...