Cellule en mode barrage M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110
  • Détecteurs haute précision pour applications complexes
  • Conception miniature avec options de montage variées très robustes
  • Surface optique en verre résistant aux rayures sur les zones les plus exposées à la saleté
  • Immunité maximale grâce à la fréquence d'émission cryptée exclusive
  • Très court temps de réponse
  • Option de montage sur l'arrière pour un montage facile sans équerre de fixation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

Description produit
Cellule en mode barrage pour applications complexes, conception miniature, plage de détection de 8 000 mm, lumière rouge, sortie push-pull, entrée de test, fiche M8
Composants du système
EmetteurM4.2-8000-RT/76a/95
RécepteurMV4.2-8000-RT/40b/95/110
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 8000 mm
Domaine de détection limite10000 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Taille de la ciblemin. 7 mm
Diamètre de la tache lumineuse300 mm pour un domaine de détection 8000 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation< 10 %
Consommation à vide< 15 mA pour 24 V C.C.
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation2000 Hz
Temps d'action250 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquevitre en verre
Masse15 g (par appareil)
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

La série ML100 se caractérise par son boîtier miniature avec des douilles filetées entièrement métalliques intégrales. Toutes les versions sont équipées d'une LED d'émetteur rouge visible. Cela simplifie considérablement l'installation et la mise en service. Les états de commutation sont facilement visibles dans toutes les directions grâce aux LED très visibles.

Fiche de données: M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

Fiche de donnéesType de fichierTaille
数据表 M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110PDF738 KB
Datasheet M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110PDF575 KB
Fiche de données M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110PDF593 KB
Datenblatt M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110PDF573 KB
Hoja de datos M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110PDF605 KB

Documentations : M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF569 KB

Agréments+Certificats : M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationPDF493 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF186 KB

Produits associés : M4.2/MV4.2-8000-RT/76a/95/110

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...