Cellule en mode barrage ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110
  • Boîtier miniature
  • Section du faisceau lumineux réduite pour la détection de petites pièces
  • Très court temps de réponse
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Entrée test
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Protection contre une influence mutuelle
  • Trous de fixation traversant renforcés de métal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

Description produit
Cellule en mode barrage pour applications complexes, conception miniature, plage de détection de 20 000 mm, laser, sortie push-pull, entrée de test, fiche M8
Composants du système
EmetteurML4.2-T-20m-LAS/76a/95
RécepteurML4.2-R-LAS/40b/95/110
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 20 m
Domaine de détection limite30 m
Emetteur de lumièreLaser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau1,5 mrad
Durée de l'impulsion1 µs
Fréquence de répétitionenv. 33 kHz
Énergie d'impulsion max.< 8,3 nJ
Taille de la ciblemin. 7 mm
Diamètre de la tache lumineuse40 mm pour un domaine de la portée de 20 m
Angle d'ouvertureenv. 0,1 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation< 10 %
Consommation à vide< 15 mA pour 24 V C.C.
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation4000 Hz
Temps d'action125 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Classe de laserIEC 60825-1:2007
EN 60825-1:2007
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquevitre en verre
Masse15 g (par appareil)
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

Product Documentation: ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Technical information / Technische InformationALLPDF334 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF693 KB

Agréments: ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

Produits associés : ML4.2-P-20m-LAS/40b/76a/95/110

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...