Cellule en mode barrage ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136
  • Détecteur de précision pour applications standard
  • Conception miniature avec options de montage variées très robustes
  • court temps de réponse
  • Option de montage sur l'arrière pour un montage facile sans équerre de fixation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

Description produit
Cellule en mode barrage pour applications standard, conception miniature, plage de détection de 8 000 mm, lumière rouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, entrée de test, fiche M8
Composants du système
EmetteurML6-T-8m-RT/76a/95
RécepteurML6-R/25/95/136
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 8000 mm
Domaine de détection limite10000 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Taille de la ciblemin. 7 mm
Diamètre de la tache lumineuse300 mm pour un domaine de détection 8000 mm
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation< 10 %
Consommation à vide< 15 mA pour 24 V C.C.
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable par câblage
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1 kHz
Temps d'action500 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePMMA
Masse10 g (par appareil)
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

La série ML6 se caractérise par une conception standard robuste et puissante dans un boîtier miniature. Le boîtier offre l'indice de protection IP67/IP69K et inclut une lentille de qualité alimentaire, des DEL très visibles ainsi que des inserts métalliques solides pour le montage. Des détecteurs inviolables et réglables équipés d'une double sortie push-pull sont disponibles. Ils disposent d'une limite de luminosité ambiante élevée. Les réflexions en provenance de l'arrière-plan sont éliminées. Le petit point lumineux net, incroyablement petit, et le délai de réponse rapide permettent d'obtenir une précision de commutation maximale sur les bords des objets. Les sources de lumière rouge bien visibles facilitent l'alignement. Le dispositif très performant de suppression de l'arrière-plan pour une mise au point fixe est une fonction très utile. Les détecteurs permettent une détection d'objets précise et sont adaptés à un grand nombre d'applications.

Fiche de données: ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

Fiche de donnéesType de fichierTaille
数据表 ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136PDF742 KB
Datasheet ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136PDF547 KB
Fiche de données ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136PDF564 KB
Datenblatt ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136PDF544 KB
Hoja de datos ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136PDF578 KB

Documentations : ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

Notice d'utilisationType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelPDF529 KB

CAD+CAE: ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

CADType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DSTP461 KB

Agréments+Certificats : ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

CertificatsType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationPDF493 KB
Attestations de conformité
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)PDF224 KB

Produits associés : ML6-P-8m-RT/25/76a/95/136

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...