Cellule en mode barrage LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115
  • Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • LED pour l'orientation derrière l'optique du récepteur
  • Emetteur avec entrée de test
  • Version avec lumière rouge

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

Description produit
Cellule en mode barrage universelle, grand boîtier, champ de détection de 30 m, lumière rouge, fréquence de transmission 25 kHz, lumière/obscurité activée, version CC, sortie NPN, sortie PNP, entrée de test, sortie de défaillance imminente, câble fixe
Composants du système
EmetteurLD28-F1/76a/115
RécepteurLV28-F1/49/82b/115
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Domaine de détection limite40 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Aide à l'alignementLED rouge (dans l'optique du récepteur)
allumée en permanence si le faisceau est interrompu,
clignote si le point de commutation est atteint,
éteinte si la réserve de fonction est atteinte
fréquence d'émissionF1 = 25 kHz
Diamètre de la tache lumineuseenv. 0,6 m pour 30 m
Angle d'ouvertureémetteur 1,2°,
récepteur 5°
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd620 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonction)
2. LED clignote : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videEmetteur : ≤ 50 mA
récepteur : ≤ 35 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB (Imax. < 3 mA pour 30 V C.C.)
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 transistor pnp, protégé contre les court-circuits, irréversible, collecteur ouvert, Umax = 30 V CC, Imax = 0,2 A
La sortie est inactive, lorsque le signal se trouve en dessous de la réserve de fonction pendant environ 10 s (les LED jaune et rouge clignotent).
Si 4 interruptions du faisceau lumineux se produisent pendant cette période, la sortie est immédiatement désactivée.
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2,5 m, 5 fils, norme européenne
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse500 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

Product Documentation: LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF426 KB

Agréments: LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

Produits associés : LD28/LV28-F1/49/76a/82b/115

Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...