Cellule en mode barrage LA28-F1/116

LA28-F1/116
  • Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • LED pour l'orientation derrière l'optique du récepteur
  • Fonctions de temporisation programmables GAN, GAB, IAB ainsi que GAN-IAB et GAN-GAB pour fonction double
  • Version avec lumière rouge
  • Version avec sortie relais

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  LA28-F1/116

Description produit
Cellule en mode barrage émetteur
Composants du système
EmetteurLA28-F1/116
Caractéristiques générales
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
fréquence d'émissionF1 = 25 kHz
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1,3 m pour 65 m
Angle d'ouverture1,2 °
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd490 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 240 V C.A./C.C.
Puissance absorbée≤ 3,5 VA
conformité de normes et de directives
Conformité aux directivesDirective sur les basses tensions 2006/95/CE
Directive CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 230 V C.A. Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
Agrément ULcULus Listed
Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementcompartiment de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2 , Dénudation de 7,5 ... 8,5 mm , presse-étoupe M16 x 1,5
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse100 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LA28-F1/116

Fonction

Les détecteurs de la série 28 sont à usage universel. Cette série compte une vaste gamme de modèles pouvant être intégrés à n'importe quel environnement d'automatisation. Les détecteurs sont contenus dans des boîtiers en plastique robustes et étanches présentant de multiples options de fixation et possédant un cache optique résistant aux rayures. Les fonctions de temporisation et les fonctions comprenant un commutateur lumière/obscurité, un dispositif de réglage de la sensibilité et des LED d'indication d'état bien visibles réduisent les efforts de l'utilisateur et contribuent à simplifier l'installation, la configuration et le fonctionnement de l'appareil. Ces détecteurs permettent d'exécuter pratiquement toutes les tâches associées au positionnement, au déplacement, au convoyage et à la surveillance.

Design / Simulation: LA28-F1/116

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP177 KB

Agréments: LA28-F1/116

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0ALLPDF545 KB

Produits associés : LA28-F1/116

Kit
Cellule en mode barrage, Série universelle avec domaines d'utilisation hautement polyvalents, Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions, LED pour l'orientation derrière l'optique du récepteur, Fonctions de temporisation programmables GAN, GAB, IAB ainsi que GAN-IAB et GAN-GAB pour fonction double, Version avec lumière rougefa
Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Equerre de fixationfa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...