Composants du système |
Emetteur | OBE10M-R2-L |
Récepteur | OBE10M-R2-E0-L |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 10 m |
Domaine de détection limite | 15 m |
Emetteur de lumière | diode laser |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 680 nm |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 680 nm |
| divergence du faisceau | > 5 mrad |
| Durée de l'impulsion | env. 3 µs |
| Fréquence de répétition | env. 16,6 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | 9,5 nJ |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 20 mm pour une distance de 10 m |
Angle d'ouverture | env. 0,5 ° |
Sortie optique | frontale |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 806 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) |
Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 12 ... 24 V |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 10 mA récepteur : ≤ 8 mA |
Classe de protection | III |
Entrée |
Entrée test | Test de la fonction de commutation à 0 V |
Seuil de commutation | entrée TEACH-IN |
Sortie |
Mode de commutation | à fermeture |
Sortie signal | 1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 50 mA , (charge résistive) |
Chute de tension | ≤ 1,5 V CC |
Fréquence de commutation | env. 2 kHz |
Temps d'action | 250 µs |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2007 |
Agréments et certificats |
Conformité EAC | TR CU 020/2011 |
Agrément UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Certification FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Température de stockage | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Câble fixe 2 m |
Matérial | |
| Boîtier | PC/ABS et TPU |
| Sortie optique | verre |
| Câble | PUR |
Montage | vis de fixation , 2 vis Allen M2 fourni |
Masse | env. 20 g par détecteur de proximité |
Dimensions | |
| Hauteur | 24 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Profondeur | 11,2 mm |
Longueur du câble | 2 m |