Cellule en mode barrage (paire) OBE1000-R3-SE0-L

OBE1000-R3-SE0-L
  • Boîtier ultra-compact
  • Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
  • Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés
  • Amélioration de la disponibilité de la machine grâce à une face avant en verre antistatique résistant à l'abrasion

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBE1000-R3-SE0-L

Description produit
Cellule laser en mode barrage, modèle ultra-compact avec montage M3, plage de détection 1 000 mm, sortie NPN, câble fixe 2 m
Composants du système
EmetteurOBE10M-R3-L
RécepteurOBE1000-R3-E0-L
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 1 m
Domaine de détection limite1,5 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 680 nm
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre680 nm
divergence du faisceau> 5 mrad
Durée de l'impulsionenv. 2 µs
Fréquence de répétitionenv. 16,6 kHz
Énergie d'impulsion max.9,5 nJ
Diamètre de la tache lumineuseenv. 3 mm pour une distance de 1000 mm
Angle d'ouvertureenv. 0,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd806 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 24 V
Consommation à videEmetteur : ≤ 10 mA
récepteur : ≤ 8 mA
Classe de protectionIII
Entrée
Entrée testTest de la fonction de commutation à 0 V
Seuil de commutationentrée TEACH-IN
Sortie
Mode de commutationà fermeture
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 50 mA , (charge résistive)
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationenv. 2 kHz
Temps d'action250 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2007
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC/ABS et TPU
Sortie optiqueverre
CâblePUR
Masseenv. 20 g par détecteur de proximité
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur7,5 mm
Profondeur13,8 mm
Longueur du câble2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE1000-R3-SE0-L

Product Documentation: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF726 KB

Design / Simulation: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: OBE1000-R3-SE0-L

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

Produits associés : OBE1000-R3-SE0-L

Accessoires
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Support de fixation pour détecteurs de la série R3, équerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...