Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode barrage universelle, grand boîtier, champ de détection de 30 m, lumière rouge, fréquence de transmission 25 kHz, lumière/obscurité activée, version CC, sortie push-pull, temporisation, entrée de test, sortie de défaillance imminente, bornier |
Composants du système | ||
---|---|---|
Emetteur | LD28-F1/76a/116 | |
Récepteur | LV28-Z-F1/82b/110/116 | |
Caractéristiques générales | ||
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 30 m | |
Domaine de détection limite | 40 m | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Aide à l'alignement | LED rouge (dans l'optique du récepteur) allumée en permanence si le faisceau est interrompu, clignote si le point de commutation est atteint, éteinte si la réserve de fonction est atteinte |
|
fréquence d'émission | F1 = 25 kHz | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 0,6 m pour 30 m | |
Angle d'ouverture | émetteur 1,2°, récepteur 5° |
|
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 620 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 90 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | LED jaune : 1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonction) 2. LED clignote : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation 3. LED éteinte : signal < point de commutation |
|
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité (réglage jusqu'à < 25 % du domaine de détection d'emploi) , commutation "clair/foncé" | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | Emetteur : ≤ 50 mA récepteur : ≤ 35 mA |
|
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB (Imax. < 3 mA pour 30 V C.C.) | |
Sortie | ||
Sortie d'alarme de stabilité | 1 transistor pnp, protégé contre les court-circuits, irréversible, collecteur ouvert, Umax = 30 V CC, Imax = 0,2 A La sortie est inactive, lorsque le signal se trouve en dessous de la réserve de fonction pendant environ 10 s (les LED jaune et rouge clignotent). Si 4 interruptions du faisceau lumineux se produisent pendant cette période, la sortie est immédiatement désactivée. |
|
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
Sortie signal | 1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 200 mA | |
Fréquence de commutation | 1000 Hz | |
Temps d'action | 0,5 ms | |
Fonction de temporisation | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,02 ... 1 s | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie à isolation de base par rapport au circuit d'entrée, conformément à EN 50178, tension d'isolation de mesure 250 V CA Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. |
|
Agrément UL | cULus Listed , Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 | |
Raccordement | compartiment de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2 , Dénudation de 7,5 ... 8,5 mm , presse-étoupe M16 x 1,5 | |
Matérial | ||
Boîtier | matière plastique ABS | |
Sortie optique | vitre en matière plastique | |
Masse | 200 g (émetteur et récepteur) | |
Dimensions | ||
Hauteur | 88 mm | |
Largeur | 25,8 mm | |
Profondeur | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Les détecteurs de la série 28 sont à usage universel. Cette série compte une vaste gamme de modèles pouvant être intégrés à n'importe quel environnement d'automatisation. Les détecteurs sont contenus dans des boîtiers en plastique robustes et étanches présentant de multiples options de fixation et possédant un cache optique résistant aux rayures. Les fonctions de temporisation et les fonctions comprenant un commutateur lumière/obscurité, un dispositif de réglage de la sensibilité et des LED d'indication d'état bien visibles réduisent les efforts de l'utilisateur et contribuent à simplifier l'installation, la configuration et le fonctionnement de l'appareil. Ces détecteurs permettent d'exécuter pratiquement toutes les tâches associées au positionnement, au déplacement, au convoyage et à la surveillance.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 590 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 177 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 177 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...