Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cortina óptica de protección individual para puertas automáticas conforme a DIN 18650/EN 16005, sistema completo para una puerta de hasta 1200 mm de ancho, salida NPN |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección mín. | 0 ... 1500 mm | |
Rango de detección máx. | 0 ... 3500 mm (Cuerpo de evaluación vertical, CA) | |
Rango de detección | 1000 mm en altura de instalación de 2.100 mm | |
Emisor de luz | IRED 850 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 2 % con rango de detección 2000 mm | |
Nº de haces | 10 | |
Modo operativo | Evaluación de fondo | |
Diámetro del haz de luz | 8 cm con rango de detección 2000 mm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Categoría | cat. 2 | |
MTTFd | 112,7 a | |
Duración de servicio (TM) | 10 a | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | receptor: LED rojo: detección, exceso de ganancia, código de fallo Interface: LED rojo: detección, exceso de ganancia, código de fallo LED amarillo: estado de aprendizaje LED verde: estado vacío LED verde: estado de interruptor DIP |
|
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN , Conmutador DIP para selección de tipo de operación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC +/- 20 % | |
Corriente en vacío | máx. 200 mA | |
Consumo de potencia | 4,8 W | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Señal alta activa en U = 15 V CC a 30 V CC Señal baja activa en U = < 2 V CC |
|
Entrada de control | Modo en espera activo con U = 11 V CC hasta 30 V CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Modo de luz en el lado de la bisagra Modo de luz/oscuridad en el lado principal, conmutable |
|
Señal de salida | NPN , protegido contra cortocircuito | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Tiempo de respuesta | ≤ 52 ms ≤ 200 ms en modo de funcionamiento ampliado |
|
Conformidad | ||
Seguridad funcional | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
Norma del producto | EN 12978 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Longitud de la carcasa L | 1200 mm | |
Altura del montaje | máx. 3500 mm | |
Grado de protección | IP54 (en estado montado) | |
Conexión | Terminal conectable con cable de conexión de 6 hilos | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio / PA | |
Salida de luz | PC (Policarbonato) | |
Masa | aprox. 2100 g | |
Dimensiones | (L x A x H) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm | |
Altura | 42 mm | |
Profundidad | 37 mm | |
Longitud | 1200 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Sistema de sensores para el lado de la bisagra y el lado principal (2 módulos de emisores y receptores cada uno, 1 módulo de interfaz, cable de conexión, 2 perfiles de alojamiento y cubiertas ópticas cada uno, y 4 tapas de extremo) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
DoorScan es un sensor de presencia para puertas giratorias automáticas. Utiliza tecnología de infrarrojos para realizar un análisis de fondo. El sensor es apto para un montaje móvil o fijo. Dado que el módulo de emisores y receptores puede reubicarse libremente, el campo de visión también puede ajustarse con respecto a la anchura de la puerta. Una interfaz controla ambos lados de la puerta y se conecta con el controlador de la puerta. DoorScan cumple los requisitos de la norma DIN 18650 y es un sistema de seguridad del nivel PL d según DIN EN ISO 13849-1 que se utiliza junto con un controlador de puertas seguro que genera y evalúa las señales de comprobación.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product Information - DoorScan® | ENG | 1086 KB |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - Tips and Tricks for Adjusting the Sensor DoorScan® | SPA | 855 KB | |
Mounting instructions DoorScan® / Montagehinweise DoorScan® | ALL | 2762 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2137 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095719 | ALL | 89 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0115F | ALL | 480 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|