Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
DoorScan-I/30
Descripción del producto |
Módulo de sensor de sustitución/extensión para el montaje en el perfil de sensores DoorScan® y TopScan, módulo interfaz multifunción |
Datos generales |
Modo operativo | Evaluación de fondo |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d |
Categoría | cat. 2 |
MTTFd | 2716 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de la función | Interface: LED rojo: detección, exceso de ganancia, código de fallo LED amarillo: estado de aprendizaje LED verde: estado vacío LED verde: estado de interruptor DIP |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC +/- 20 % |
Corriente en vacío | 30 mA |
Entrada |
Entrada de Test | Señal alta activa en U = 15 V CC a 30 V CC Señal baja activa en U = < 2 V CC |
Entrada de control | Modo en espera activo con U = 11 V CC hasta 30 V CC |
Salida |
Tipo de conmutación | Modo de luz en el lado de la bisagra Modo de luz/oscuridad en el lado principal, conmutable |
Señal de salida | NPN , protegido contra cortocircuito |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA |
Tiempo de respuesta | ≤ 52 ms ≤ 200 ms en modo de funcionamiento ampliado |
Conformidad |
Seguridad funcional | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 |
Norma del producto | EN 12978 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Altura del montaje | máx. 3500 mm |
Grado de protección | IP54 (en estado montado) |
Conexión | Regleta de conectores , 6 polos |
Masa | aprox. 30 g |
Dimensiones | |
| Altura | 24 mm |
| Profundidad | 31 mm |
| Longitud | 126 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
DoorScan-I/30
Design / Simulation:
DoorScan-I/30
Homologaciones:
DoorScan-I/30
Productos asociados:
DoorScan-I/30
Accesorios |
|
|
|
Cable de conexión entre el lado de bisagra y el lado principal, Conexión al módulo de interfaz, Tensión de trabajo: máx. 300 V, Conexión: 2 terminales conectablesfa |
|
|
|
|
Cable de transición de puerta para conectar el sensor al controlador, Conexión al módulo de interfaz, Tensión de trabajo: máx. 300 V, Conexión: Borne roscado , 6 polosfa |
|
|
|
|
Cable de conexión para módulos de sensor, Sirve como conexión interna de bus para la comunicación del módulo, Cable plano, Se pueden conectar hasta 5 módulos de sensor, Tensión de trabajo: máx. 50 V, Conexión: 5 terminales conectables, 8 polosfa |
|
|
|
|
Cable adaptador para el sensor de presencia configurable DoorScan, Adaptador para conectar los cables (p. ej., a puertas de vidrio o cables existentes), Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión, Conexión: Regleta de conectores 6 polos , Conector hembra 8 polos , Regleta de clavijas (pins) 8 polosfa |
|
|
|
|
Cable adaptador para el sensor de presencia configurable DoorScan, Cable adaptador para alargar el cable plano, Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión, Conexión: Conector hembra 8 polosfa |
|